• Produtos
  • Downloads

Posicionamento compacto.

O mini-guia EGSC-BS é muito compacto e destaca-se pelo guia de rolamentos de esferas protegido. O fuso interno e o guia permitem um movimento preciso e suave, tanto na horizontal como na vertical.

Montagem "one-size-down"

Muito intuitivo: a montagem do mini-guia EGSC-BS com o eixo de acionamento por fuso ELGC-BS e o eixo da correia dentada ELGC-TB, é possível realizar facilmente graças à montagem de perfil universal e sem a necessidade de um adaptador adicional.

1. Acoplamento integrado

Acoplamento muito compacto integrado no mini-guia. Facilita também a troca durante a assistência técnica, compatível com o conjunto paralelo e com o conjunto de sustentação axial

2. Guia linear e guia de rolamentos de esferas

  • Guia linear integrado com guia de rolamentos de esferas de longa vida útil para melhorar a segurança contra torção com binários elevados
  • Calha com guia rígida e precisa para absorver forças transversais, bem como aumentar a rigidez do mini-guia

3 Fuso de esferas

Fuso de esferas de muita alta qualidade com baixa fricção interna e binário mínimo de carga de base. Isto permite utilizar um motor mais pequeno e leve com menos potência.

4. Placa de engate

Interface normalizada para a montagem direta sem adaptador do atuador rotativo eléctrico ERMO

5. Montagem do motor

Montagem do motor EGSC

Posições do motor opcionais: conjuntos de montagem axial ou em paralelo, e podem ser modificados posteriormente

6. Ligação de compensação da pressão

EGSC ligação de compensação da pressão

Padrão: filtro roscado
Opcional: recuperado posteriormente

As partículas do ambiente ou a humidade não são aspiradas dentro do cilindro elétrico e não são emitidas partículas para o ar ambiente