Com o módulo de comando da válvula VAEM, a comutação precisa das válvulas solenoide é mais fácil do que nunca. É possível parametrizar até 8 canais individuais. Graças a uma resolução de apenas 0,2 ms e ao controlo das válvulas por corrente - não mediante tensão - é obtida a máxima precisão, por exemplo, para aplicações de dosagem. A redução da corrente de manutenção poupa energia e minimiza a entrada de calor.
Mediante o VAEM é possível controlar a válvula solenoide que deseja com até 1,0 A/0,4 A para corrente de arranque/manutenção. Graças ao design compacto, é perfeita para dispositivos de bancada na automação laboratorial, bem como para o setor farmacêutico ou alimentar.
A redução da corrente de manutenção integrada minimiza a geração de calor, respeitando assim os meios críticos.
O VAEM é ideal para controlar a torneira de tiragem VTOE. Os canais individuais permitem um controlo independente. Deste modo, pode calibrar tolerâncias de produção ou diferenças de viscosidade mínimas e alcançar um coeficiente de variação extraordinário de ponta a ponta.
A VAEM executa o mesmo trabalho para o qual seriam necessárias inúmeras soluções individuais complicadas e caras. A parametrização e os processos são mais simples e seguros.