• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

Reter e girar

O módulo de reter e girar mais compacto da sua classe é ideal para a manipulação de objetos pequenos em muitas aplicações. O EHMD é especialmente adequado para a automação laboratorial, por exemplo, para abrir facilmente os mais diversos frascos de amostras. O excepcional módulo Z compensa os passos de rosca das tampas, de forma intuitiva, e sem demandar tempos de troca da ferramenta. Além disso, o EHMD é extremamente fácil de integrar com os controladores do motor CMMO-ST ou CMMT-ST no modo de força.

Possibilidades de aplicação em amplos setores

O EHMD trabalha com absoluta confiabilidade nas áreas do diagnóstico in vitro, da pesquisa de células ou do genoma e em ensaios de qualidade na indústria de biotecnologia e farmacêutica. Também na preparação das amostras, na análise, na carga de centrífugas, na retenção, rotação e inserção de placas de microtitulação ou na abertura e fechamento de frascos de amostras, mesmo de tamanhos diferentes. Em combinação com um pórtico 3D, também é possível realizar controles de qualidade com câmaras, identificação de código de barras ou processos de impressão com impressoras de etiquetas, também na montagem de pequenas peças e na indústria eletrônica, alimentícia ou de bebidas.

Acionamento pneumático ou elétrico?

O EHMD está disponível em duas versões: totalmente elétrico ou com uma garra pneumática. Ambas as versões permitem rotação ilimitada.