Válvula reguladora de pressão de precisão MS6-LRP

Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
  • Largura do módulo 62 mm
  • Como unidade individual e para montagem em manifold
  • Montagem em manifold com passagem de ar comprimido de alimentação
  • Boa característica de controle com baixa histerese de pressão e compensação da pressão primária
  • Escape secundário elevado
  • Manopla com opção de trava
  • Opcionalmente com sensor de pressão com indicador