Sensor de posição SDAS-MHS
Sensor de posição e sensor magnético de proximidade programável com 2 saídas de comutação para ranhura em T, pode ser utilizado por cima, programável, com design pequeno e, portanto, a solução ideal em todas as aplicações com espaço limitado de instalação.
- Princípio de medição: Hall magnético
- Área de registro de até 52 mm
- IO-Link®, 2 saídas de comutação programáveis
- Para ser inserido na ranhura por cima
- Formato extremamente pequeno e, por isso, ideal para garras, cilindros compactos e todas as aplicações com espaço de instalação restrito
- Indicação de estado com LED
- Comprimento do cabo 0,3, 2,5 m
- Adequado para ranhura T