• Produtos
  • Downloads
Regulador de servo acionamento CMMT-AS

Resumo do regulador de servo acionamento CMMT-AS

O regulador de servo acionamento CMMT-AS tem um preço e um tamanho otimizados, e está integrado na plataforma de automação da Festo. Apto para movimentos ponto a ponto e interpolados, o CMMT-AS pode ser posto em funcionamento com o Festo Automation Suite em apenas alguns minutos e sem erros.

O regulador é perfeito para diferentes sistemas de barramento baseados em Ethernet e pode ser integrado sem fissuras em ambientes de sistemas de controladores de diferentes fabricantes. Os módulos de funções específicos do controlador necessários para essa finalidade estão incluídos.

Complementando suas notáveis capacidades, o servocontrolador CMMT-AS da Festo é reconhecido por sua configuração rápida e redução de erros operacionais, entregando alta performance e estabilidade desde o momento da instalação. Sua ampla compatibilidade com sistemas de barramento Ethernet industrial torna-o uma solução extremamente versátil, ideal tanto para configurações descentralizadas quanto centralizadas.

Graças à tecnologia servo avançada, combinada com flexibilidade excepcional de comunicação e precisão no controle, o servo drive CMMT-AS é a escolha perfeita para indústrias que demandam o mais alto nível de eficiência e confiabilidade em sistemas de automação industrial. Este servocontrolador não apenas atende às exigências técnicas modernas, mas também se adapta a diferentes ambientes industriais, maximizando a produtividade e otimizando o desempenho operacional.

O compacto e potente CMMT-AS com multiprotocolo

Você pode facilmente definir o protocolo Ethernet necessário manualmente no regulador de servoacionamento utilizando um interruptor DIL ou, de forma ainda mais simples e conveniente, selecioná-lo diretamente durante o comissionamento no Festo Automation Suite.

Conectividade contínua: regulador de servoacionamento CMMT - de 50 W a 12 kW

Os servoacionamentos controlam os servomotores, sendo responsáveis por aplicações rotativas e, junto com um eixo, por movimentos lineares na máquina. Os reguladores de servoacionamento são uma tecnologia essencial da automação. Com a família CMMT, temos toda a competência e experiência.

1. Comunicação baseada em Ethernet

Uma plataforma de reguladores de servo acionamento para inúmeros barramentos de campo

Facilmente integrado nas soluções de automação com controladores da Siemens, Rockwell, Beckhoff, entre outros

Logótipos de Comunicação baseada em Ethernet

2. Construção compacta

Todas as ligações e a unidade de controlo CDSB encontram-se na parte frontal e superior do regulador

3. Módulos funcionais

Fácil integração em soluções de automação. Por exemplo, da Siemens, Rockwell, Beckhoff, etc.

Rápida implementação de movimentos ponto a ponto e de movimentos interpolados

4. Conjuntos de parâmetros

Parâmetros ideais para tempos de ciclo e segurança de processos otimizados

Armazenamento de até 3 conjuntos de parâmetros no regulador para aplicações complexas

5. Segurança integrada

Funções de segurança de série:

  • STO: Safe torque off (paragem segura do binário) (SIL3/cat. 4 PL e)
  • SS1: Paragem segura 1 (tipo c) se utilizar um dispositivo de comutação de segurança externo adequado e fiação adequada
  • SBC: controlo de travagem seguro (até SIL3/cat. 3 PL e)
  • Saídas de diagnóstico STA e SBA para a resposta da função de segurança ativa

Outras funções de segurança como, por ex., SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) ou SSR (Safe Speed Range) no estado de preparação

Possibilidade de configuração das funções de segurança padrão sem software

6 Interfaces de encoder

Entrada multi-encoder para motores

Entrada para um 2º encoder:

  • Para soluções orientadas para a segurança de 2 canais com sistema de medição redundante
  • Para uma maior precisão de posicionamento do sistema mecânico dos eixos
  • Para aplicações especiais (por exemplo, serras flutuantes)
  • Para a sincronização de dois eixos

7. Conexão do motor

A conexão do servo motor EMMT-As é realizada por meio de uma solução de cabo único (OCP)

Outros servo motores conectam-se com cabos separados

8. Acoplamento de circuitos intermédios

Recuperação da energia através do circuito intermédio

9. Unidade de controlo CDSB

Elemento de controlo com ecrã tátil e porta USB

Diagnóstico intuitivo com texto na íntegra e ajuste do regulador no lugar