• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

O futuro do projeto de máquinas

Quem já pensa além da próxima geração de máquinas e está à procura de uma tecnologia, que permaneça estável nos próximos anos e que suporte adaptativamente os desenvolvimentos futuros, irá encontrar noterminal de válvulas VTUX, com tecnologia de comunicação AP, exatamente a tecnologia de que precisa.

Comunicação serial e paralela

A interligação serial interna (variante Performance) permite opções de comunicação avançadas e oferece comunicação AP bidirecional rápida e maior eficiência. A interligação serial interna também oferece funções de diagnóstico avançadas e integração simples de entradas digitais diretamente na válvula. Ela suporta a conexão de até 128 bobinas de válvulas, significativamente mais do que a interligação paralela (versão Basic), que é limitada a 32 bobinas de válvulas e oferece sinais de controle unidirecionais. A comunicação serial interna oferece uma excelente infraestrutura para futuras funções tecnológicas.

O local de instalação dos terminais de válvulas pode ser definido livremente

Com a nova geração do VTUX, a posição dos terminais na máquina pode ser definida de forma totalmente livre e independente, assim como seu tamanho e posicionamento. As funções mais abrangentes são simplesmente colocadas onde há mais espaço livre. Se as condições são mais restritivas, são colocados somente os elementos mais necessários.

Funções integradas

O VTUX oferece uma ampla gama de funções integradas que aumentam significativamente a eficiência e a facilidade de uso. Um dos recursos são as válvulas com entradas digitais que facilitam a atribuição. Seja por meio de conexões M8 ou sinais PNP/NPN - a integração é simples e flexível. Os terminais de válvulas também apresentam soluções inovadoras de vácuo com uma função de economia de ar que só poupa recursos, como também otimiza os custos operacionais. A comunicação serial interna permite fácil acesso a parâmetros e diagnósticos, o que simplifica consideravelmente a manutenção e o monitoramento do sistema. Essas funções tornam o VTUX uma solução poderosa para os requisitos modernos de automação.

Terminal de válvula VTUX altamente flexível

Suas vantagens:

  • Comunicação em tempo real com a tecnologia AP
  • Combinação com o sistema de E/S remotas CPX-AP-A para conceitos de instalação centralizados
  • Combinação com a interface AP-I para conceitos de instalação descentralizados
  • Somente como terminais de válvulas ou combináveis com válvulas de comutação

Este vídeo mostra a modularidade do VTUX para uma instalação centralizada ou descentralizada, bem como a combinação livre de válvulas de comutação e unidades de vácuo:

Terminal de válvulas VTUX com função de vácuo

Suas vantagens:

  • Vácuo e impulso de ejeção controláveis individualmente
  • Função integrada de economia de ar para geração de vácuo
  • Feedback integrado do sensor de vácuo para controle de processo e controle de tempo de ciclo
  • Monitoramento dos tempos de evacuação e purga de ar (Condition Monitoring) para manutenção preventiva

Neste vídeo, você pode ver como é fácil criar soluções de vácuo personalizadas com o VTUX - com uma combinação de válvulas de comutação e unidades de vácuo ou apenas com unidades de vácuo:

Entradas digitais no terminal de válvulas VTUX para sensores

Suas vantagens:

  • Possibilidade de atribuição direta do atuador pneumático ao feedback do sensor
  • Muito compacto, exigindo pouco espaço de montagem
  • Adaptador para fácil montagem e alta densidade de empacotamento das entradas do sensor

Dê uma olhada em como a conexão descentralizada de sensores - PNP ou NPN - ao terminal de válvulas VTUX foi resolvida de forma inteligente. Os sensores com conexão M8 ou extremidade aberta também podem ser conectados:

Conceito de máquina centralizado e descentralizado

Instalação centralizada da máquina com terminal de válvulas VTUX

Suas vantagens:

  • Um nó de rede central compartilhado para comunicação com o sistema de controle
  • O VTUX pode ser conectado aos barramentos de campo padrão baseados em Ethernet por meio do sistema de E/S remotas
  • Entradas de sensor centrais e de fácil acesso no sistema de E/S remotas
  • Uma infraestrutura densa pode ser integrada na unidade central compartilhada sem grandes esforços de montagem
  • Os módulos individuais são conectados por meio do backbone robusto sem cabos adicionais

Neste vídeo, você pode ver um conceito de instalação centralizada com o VTUX na estrutura de uma máquina, em combinação com um sistema de E/S remotas CPX-AP-A modular:

Instalação descentralizada da máquina com terminal de válvulas VTUX

Suas vantagens:

  • Terminal de válvulas compacto e leve com válvulas de comutação, entradas de sensor e gerador de vácuo em uma única unidade
  • Proximidade ao processo para tubos flexíveis com economia de energia conectados aps atuadores pneumáticos e tempos de resposta de alto desempenho
  • Geração de vácuo com eficiência energética devido aos tempos de evacuação minimizados graças aos tubos flexíveis curtos
  • Entradas digitais para conexão de sensores diretamente no front end
  • Geração de vácuo com função de economia de ar
  • Comunicação em tempo real via tecnologia AP no VTUX

Este vídeo mostra a instalação descentralizada do VTUX em uma aplicação de pick and place com movimentos lineares e rotativos, bem como a captura de peças usando vácuo:

Visão geral das facetas do terminal de válvulas VTUX

Paralelo e descentralizado: VTUX-A-P-..

A interligação paralela interna oferece sinais de controle unidirecionais e suporta a conexão de até 32 bobinas de válvulas. Isso lhe proporciona uma plataforma econômica com funções de vácuo integradas. O terminal de válvulas VTUX também oferece opções de instalação descentralizada com as seguintes vantagens:

  • Tubos flexíveis curtos para reduzir o consumo de ar e aumentar a dinâmica
  • Cabos elétricos para cobrir as seguintes distâncias:
    - de até 50 m entre assinantes AP
    - de até 20 m entre dispositivos IO-Link
  • Tempos de ciclo mais curtos

Paralelo e centralizado: VTUX-A-P-APA-..

A interligação paralela interna oferece sinais de controle unidirecionais e suporta a conexão de até 32 bobinas de válvulas. Isso lhe proporciona uma plataforma econômica com funções de vácuo integradas sem feedback do sensor. O terminal de válvulas VTUX também oferece opções de instalação centralizada com as seguintes vantagens:

  • Clareza
  • Acesso e manutenção fáceis
  • Ampliável em pontos definidos
  • Menos esforços de montagem e aterramento

Serial e descentralizado: VTUX-A-S-..

A interligação serial interna oferece comunicação bidirecional e suporta a conexão de até 128 bobinas de válvulas. Você também tem a opção de configurar o terminal de válvulas VTUX com funções adicionais como entradas digitais diretamente na válvula ou funções de vácuo integradas, incluindo um sensor de vácuo. O terminal de válvulas VTUX também oferece opções de instalação descentralizada com as seguintes vantagens:

  • Tubos flexíveis curtos para reduzir o consumo de ar e aumentar a dinâmica
  • Apenas dois cabos elétricos para cobrir as distâncias
    - de até 50 m entre assinantes AP
  • Tempos de ciclo mais curtos

Serial e centralizado: VTUX-A-S-APA-..

A interligação serial interna oferece comunicação bidirecional e suporta a conexão de até 128 bobinas de válvulas. Você também tem a opção de configurar o terminal de válvulas VTUX com funções adicionais como entradas digitais diretamente na válvula ou funções de vácuo integradas, incluindo um sensor de vácuo. O terminal de válvulas VTUX também oferece opções de instalação centralizada com as seguintes vantagens:

  • Clareza
  • Acesso e manutenção fáceis
  • Ampliável em pontos definidos
  • Menos esforços de montagem e aterramento

Nossos consultores técnicos terão prazer em lhe apresentar o novo terminal de válvulas VTUX e informá-lo sobre as novas possibilidades de aplicação, bem como sobre as perspectivas de desenvolvimento.