Válvula de assento angular VZXA

Resistência extrema à vazão, design de fácil limpeza e montagem modular. O corpo da válvula e os atuadores podem ser livremente combinados: com isso, você obtém mais flexibilidade na aplicação.
  • Altamente flexível e com altas vazões
  • Elevada durabilidade
  • Conexões em aço inoxidável ou Ecobrass com acionamentos em aço inoxidável ou polímero
  • Estrutura modular
  • Design higiênico e resistente à sujeira
  • Manutenção rápida e fácil
  • Simples e resistente: ideal para quase todos os meios com viscosidade de até 600 mm2/s
  • Alta resistência química e térmica
  • Versões conforme diretriz de proteção Ex da UE (ATEX)
  • Informação do produto
  • Produtos
  • Suporte / Downloads