Válvula solenoide, para conexão individual VUVG

Esta válvula universal foi recentemente desenhada no interior e oferece agora uma fantástica combinação de altas taxas de fluxo com um desenho compacto. Toda a gama VUVG, enquanto válvula individual ou terminal de válvulas, foi concebida para suprir com precisão todos os seus requisitos.
  • Válvula universal compacta
  • Tecnologia de conexão pela placa de montagem elétrica (e-box)
  • Com elevado fluxo em relação ao seu tamanho
  • As válvulas in-line podem ser usadas como válvulas individuais ou em bloco
Configurar produto
  • Informação do produto
  • Produtos
  • Downloads

A válvula compacta

Válvulas individuais VUVG: para conseguir mais potência com menos volume. Preço atrativo, convincente e de montagem rápida. Sempre disponível onde é necessário um caudal especialmente alto com um volume pequeno e as aplicações são rápidas como, por exemplo, na indústria da montagem de peças pequenas e da eletrónica, na indústria da alimentação e do embalamento.

Pouco espaço? Sem problemas!

A VUVG foi concebida para um espaço de instalação reduzido.

Rápida, segura, simples

É assim a encomenda e a instalação, graças aos parafusos cativos, ao vedante integrado e bloqueado, aos diversos cabos prefabricados e às ligações elétricas.

Pequeno volume, grande rendimento

Características importantes: até 100% mais de caudal com uma maior densidade energética.

Clique! Encaixar e pronto!

E-box com inúmeras opções de ligação para uma integração ótima no seu conceito de sistema.

VUVG-...-S com características específicas

Características específicas com a qualidade comprovada da Festo a um preço atrativo: o novo membro da série VUVG-...-S. Disponível em todo o mundo em grandes quantidades como parte do programa básico!

Animação do produto

Válvulas resistentes para qualquer orçamento

Vida útil do produto: série VUVG

A nossa série VUVG oferece uma longa vida útil e poupança nos custos de funcionamento. Não só os custos de manutenção são reduzidos, como também é possível evitar as perdas de produção. O vídeo irá convencê-lo sobre as inúmeras vantagens do produto.