• Produtos
  • Downloads

Precisão máxima!

Com uma largura de apenas 7 mm, a VYKA doseia quantidades mínimas de líquido com total precisão. Graças à utilização de polímeros de alto rendimento como membrana de separação, também pode ser utilizada em meios agressivos. O baixo volume interno oferece opções de limpeza excelentes: em conjunto com os materiais listados pela FDA, a VYKA é ideal para aplicações altamente sensíveis. O controlo da corrente permite um nível de reprodutibilidade elevado do comportamento de comutação. A redução da corrente de manutenção do componente de conexão eletrónica evita o aquecimento, mesmo no caso de meios sensíveis.

Máxima densidade de potência

A válvula domina facilmente pressões de até 2 bar e valores Kv de até 350 ml/min. Por outro lado, as suas pequenas dimensões permitem que seja utilizada em várias aplicações como, por exemplo, placas de microtitulação.

Segura graças à separação do meio

Os polímeros de alto rendimento FKM e FFKM das membranas de separação são resistentes aos meios mais agressivos, protegem o interior das válvulas e evitam a corrosão. São perfeitas precisamente para aplicações muito sensíveis, uma vez que o seu baixo volume interno oferece excelentes opções de limpeza.

Grande versatilidade

Na VYKA, o controlo de 12 ... 26V DC da eletrónica integrável VAVE-K1 ou o módulo do controlo de válvulas VAEM permitem a redução da corrente de manutenção.

Acessórios e peças sobresselentes específicos do produto

  • Várias opções de ligação
    - Componente de conexão eletrónica VAVE-K1 com redução da corrente de manutenção
    - Cabos de ligação NEBV-Q7

  • Módulo de ligação PEEK VABS-K1
    - M5
    - UNF1/4-28

  • Cabo de ligação elétrica NEBV-Q7
    - 0,1 m
    - 0,5 m

  • Controlo preciso das válvulas com redução da corrente de manutenção
    - Simples (VAVE-K1)
    - Óctuplo (8x NEBV + VAEM)