Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-H3B1-50-7

1002507

Code EAN (GTIN) 4052568226084

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
6 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 7 bar
Diamètre nominal
29 mm