Vérin compact AEVU-80-25-P-A
156971
Code EAN (GTIN) 4052568122140
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
2902 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés