Vérin compact ADVU-125-40-P-A
175755
Code EAN (GTIN) 4052568143282
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
40 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés