Union QS-5/8T-U
190589
Code EAN (GTIN) 4052568322748
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour Ø extérieur de tuyau 5/8"
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 5/8"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
13 mm