Vérin de serrage pivotant CLR-40-10-R-P-A
535453
Code EAN (GTIN) 4052568015862
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
633 N
Course de serrage
10 mm
Angle d’oscillation
90 deg +/- 2 deg