Filtre ultra-fin MS6N-LFM-1/2-ARV-DA-Z

536898

Code EAN (GTIN) 4052568345754

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Pression de service
2 bar - 12 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
0.01 µm