Réducteur de pression proportionnelle VPPM-6L-L-1-N18-0L2H-A4N-S1

542208

Code EAN (GTIN) 4052568347567

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Plage de réglage de pression
0.02 bar - 2 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
380 l/min