Tuyau plastique PUN-H-3X0,5-RT

558284

Code EAN (GTIN) 4052568054311

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
3 mm
Ø intérieur
2.1 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C