Combinaison de modules de traitement d'air MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP
8025358
Code EAN (GTIN) 4052568258610
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1400 l/min
Plage de réglage de pression
4 bar - 10 bar
Finesse de filtration
40 µm