Mini-chariot DGST-20-20-E1A

8078863

Code EAN (GTIN) 4052568446949

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
377 N
Course
20 mm
Amortissement
Amortissement en élastomère, des 2 côtés, course non réglable
Détection de position
Pour capteurs de proximité