Pince à serrage parallèle DHPC-40-A-NC-S-1
8116904
Code EAN (GTIN) 4052568564742
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Course par mors de pince
15 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
351.5 N
Masse max. par doigt de pince externe
400 g