Électrodistributeur VSNC-FKA-M32C-RD-G18-1C1-S

8166612

Code EAN (GTIN) 4052568601621

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Robinet à pointeau avec bague d'étanchéité
Fonction de distributeur
Raccords remplacés
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
400 l/min
Pression de service
2.5 bar - 8 bar