Les entraînements électriques sont un composant important de l’automatisation d’usine. Ils sont souvent utilisés dans des applications qui nécessitent une grande flexibilité et un positionnement précis. La technique des entraînements électriques est donc particulièrement adaptée au positionnement libre, flexible et précis ainsi qu’aux longues courses de plus de 1 000 mm à des vitesses élevées et des temps de cycle courts. Les entraînements électriques consomment en outre moins d’énergie pendant le mouvement que les entraînements pneumatiques, par exemple, et fonctionnent sans à-coups.
Vous trouverez d’autres produits dans notre catégorie : Entraînements et actionneurs
Chaque application nécessite des mouvements mécaniques différents, linéaires ou rotatifs. Notre gamme de composants d’entraînement électriques est extrêmement large : outre les axes électriques , les vérins et les chariots, vous trouverez également des vérins rotatifs électriques , des butées électriques , des modules de manipulation électriques ainsi que les accessoires correspondants .
Qu’il s’agisse d’un axe à vis à billes, d’un axe à courroie crantée ou d’un bras mobile, les axes électriques de Festo convainquent par leur capacité de charge et leur rigidité élevées. En outre, nous proposons des unités d’axe à courroie crantée et à broche sous forme de solution complète : comprenant un actionneur intégré, un moteur et un régulateur de servo-entraînement.