Robots cartésiens

Les robots cartésiens de Festo sont des robots industriels prêts à l’emploi pour des mouvements multidimensionnels, basés sur des vérins linéaires et des chariots Festo ou sur une cinématique parallèle. Des moteurs pas à pas et des servomoteurs coordonnés, des régulateurs d’entraînement et un concept d’alimentation en énergie intégré offrent une solution fiable et prête-à-installer. Soutenus par des solutions logicielles innovantes pour l’ingénierie et la configuration, les systèmes de manutention peuvent être conçus en ligne et mis en service efficacement en quelques minutes en fonction des données de votre application.

Vous trouverez d’autres produits dans notre catégorie : systèmes de manutention et robots industriels

Robots cartésiens de Festo

Des systèmes de manipulation extrêmement petits aux systèmes robustes et hautement dynamiques : chez Festo, vous trouverez la solution adaptée à chaque application. Outre les systèmes mono-axe, les portiques linéaires, bidimensionnels et tridimensionnels, permettent un positionnement libre linéaire jusqu’à tridimensionnel. Notre gamme de robots cartésiens est complétée par de nouveaux systèmes de pose 3D avec un espace de travail librement accessible.

Systèmes mono-axe

Nos robots mono-axes effectuent n’importe quel mouvement mono-axe en position de montage horizontale et sont idéaux pour les longues courses de portique et les grandes masses de charge. Ils se distinguent par leur grande raideur mécanique et leur construction robuste. La solution mono-axe prête-à-installer comprend la chaîne porte-câbles pour guider câbles et tuyaux, ainsi que le kit moteur et régulateur d’entraînement adapté.

Manipulateurs mono-axe

Portiques linéaires 2D

Pour les mouvements dans un espace de travail vertical 2D : un portique linéaire est constitué d’un axe linéaire horizontal et de n’importe quel axe vertical en vue de réaliser un système complet prêt-à-installer, incluant l’alimentation en énergie et des kits moteur et régulateur d’entraînement adaptés. Des combinaisons d’axes pneumatiques et électriques ainsi que des conceptions cinématiques en série ou parallèles sont possibles. Nos portiques linéaires 2D à cinématique parallèle offrent ici une dynamique maximale par rapport aux solutions cartésiennes de portiques conventionnelles.

Portiques linéaires