Capteurs de débit

Les capteurs de débit mesurent le débit des fluides liquides ou gazeux. Ils sont utilisés pour surveiller le débit volumétrique ou massique passant par un système de contrôle. La surveillance du débit permet de réaliser des diagnostics et des processus sous monitoring plus simples. L’indicateur de problèmes à venir est souvent le changement du débit. Les émetteurs de débit, plus simples, convertissent la valeur physique mesurée en un signal électrique. La majorité des capteurs de débit offre des sorties de commutation numériques ou même des sorties numériques et analogiques.

Capteurs de débit de Festo

Les capteurs de débit sont parfaitement adaptés à la mesure du débit dans les applications suivantes

  • Mesure du débit et de la consommation d’air pour l’évaluation de l’efficacité énergétique
  • Surveillance des fuites
  • Saisie de pièces très petites (très petites ventouses à vide)
  • Contrôle de présence
  • Contrôle d’étanchéité

Capteurs de débit SFAB - avec IO-Link

Extrêmement communicatif : toutes les données de mesure sont transmises à la commande via l’interface de communication IO-Link. Les avantages pour vous : stockage des données, paramétrage à distance et réduction du câblage. PNP ou NPN ? NO ou NC ? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V ou 4 ... 20 mA ? Le SFAB peut tout faire en un seul appareil. Les sorties électriques peuvent être commutées entre PNP et NPN au moyen d’un logiciel. Cela facilite également la gestion des stocks, réduit les coûts et assure une plus grande flexibilité. Pour une mise en service rapide et sûre, tous les réglages effectués sur un capteur peuvent être répliqués, c’est-à-dire qu’ils peuvent être appliqués en quelques secondes à d’autres capteurs de même type. Comparée à une mise en service manuelle, cette méthode est beaucoup moins sujette aux erreurs.

Simplicité d’utilisation : Le nouveau design avec des boutons-poussoirs plus grands et le guidage intuitif par menu dans un écran clair permet une utilisation simple et sûre. Le SFAB mesure de manière fiable le débit et le volume et enregistre la température. La consommation d’énergie peut être optimisée, car vous pouvez par exemple détecter rapidement les fuites. Fiable, même lorsqu’une classe de protection et une précision plus élevées sont exigées - par exemple pour les pistolets de peinture dans l’industrie automobile. Grâce à la détection de la température, vous pouvez contrôler les processus de manière stable : des températures différentes peuvent par exemple indiquer la présence de composants défectueux.

Capteur de débit SFAB

Capteurs de débit SFAH - compacts et universels

Le SFAH surveille le débit de l’air comprimé et de gaz non corrosifs. De par sa forme compacte, ses multiples possibilités de montage et ses raccords coudés QS orientables et peu encombrants, il convient à de nombreux secteurs. La construction en dérivation du SFAH réduit la sensibilité aux perturbations dues aux particules et à l’humidité. La valeur du débit est transmise à la commande connectée sous forme de signal de commutation, de signal analogique ou via IO-Link®.

De nombreux domaines d’application : 8 plages de débit de 0,002 l/min ... 200 l/min rendent le SFAH très précis variable dans son utilisation. Qu’il s’agisse de surveillance de processus, de feedback lors de la manipulation de très petites pièces, de surveillance de la consommation, de contrôle d’étanchéité, de surveillance de gaz de formation ou de surveillance d’objets au moyen de la mesure de l’entrefer : le SFAH maîtrise parfaitement toutes les disciplines.

Installation rapide, utilisation simple : le SFAH ne nécessite pas de canal d’entrée. Les connecteurs QS et les fiches L1 et M8 assurent une mise en service rapide du SFAH. Le guidage par menu intuitif sur l’écran clair et l’enveloppe de couleur configurable de l’ensemble de l’écran assurent une utilisation simple et sûre.

Capteur de débit SFAH

Capteurs de débit SFAM - particulièrement confortables

Débit élevé, compact - et démarrage rapide ! Unique : le point de démarrage précoce à 1 % pour une dynamique maximale. De 10 ... 1 000 l/min à 150 ... 15 000 l/min : pure réserve par le bas. Les capteurs de débit modulaires SFAM-62 et SFAM-90 fonctionnent soit comme des appareils autonomes, soit en combinaison avec les unités de conditionnement de la série MS.

Sûr et confortable : le SFAM fournit des informations de débit absolues avec des valeurs de seuil - toujours précises grâce à sa plage de mesure extrêmement large. L’écran à fort contraste facilite le réglage confortable du point de commutation. Réglables : les normes DIN 1343, ISO 2533 et ISO 6358. Ainsi, il n’est pas nécessaire de convertir le débit.

À droite ou à gauche ? Le sens du fluide du capteur de débit unidirectionnel peut être sélectionné : soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Installation flexible : grâce à sa compacité, le SFAM est conçu pour s’intégrer facilement. Le capteur de débit est facilement combinable avec les unités de conditionnement MS6/MS9 et la technique de connexion innovante permet d’économiser des frais d’installation supplémentaires.

Capteur de débit SFAM

Capteur de débit SFAW - surveiller les milieux liquides

Idéal pour la surveillance des circuits de refroidissement, comme dans les pinces de soudage de l’industrie automobile ou dans les applications frontales de l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique : le capteur de débit SFAW mesure le débit, la consommation et la température de l’eau dans une plage de mesure de 1,8 ... 32 l/min et 5 ... 100 l/min.

Que le montage soit vertical ou horizontal, le boîtier du capteur et l’affichage peuvent être tournés et facilement orientés, même après le montage !

Simplicité d’utilisation : avec un grand écran LCD bleu/blanc/rouge très lisible pour savoir immédiatement si le débit est correct. La mise en service est également rapide grâce à l’apprentissage ou à la fonction claire du menu à trois touches.
Construction robuste : la conception IP65 permet une utilisation dans des environnements difficiles.

Capteur de débit SFAW

Émetteur de débit SFTE

En complément de nos capteurs de débit, nous proposons l’émetteur de débit SFTE. Il est idéal pour la surveillance d’air comprimé et de gaz non corrosifs. Pour mesurer le débit, le signal de capteur non linéarisé est émis sous forme de signal de tension analogique.

  • Forme compacte
  • Enregistrement du débit universel
  • Installation facile
  • Application sûre Pick and Place des pièces à usiner les plus petites

Transmetteur de débit SFTE