Convertisseur de signaux

Quiconque souhaite garantir et augmenter la fiabilité des processus d’installation dans la technique des processus et d’automatisation a souvent recours à des convertisseurs de signaux. Ils convertissent les valeurs analogiques en sorties numériques ou en communication IO-Link.

Connexion à votre système

Les convertisseurs de signaux Festo convertissent les signaux analogiques en signaux de commutations numériques. La connexion au système de niveau supérieur se fait via des sorties de commutation ou, alternativement, via une interface IO-Link. L’avantage de nos produits est que les sorties de commutation de nos convertisseurs de signaux peuvent être configurées pour surveiller une valeur de seuil, une plage de signal ou une modification de signal.

Convertisseur de signaux SVE4

Le convertisseur de signaux SVE4 avec fonction de commutation librement programmable et affichage de l’état de commutation par LED est adapté aux capteurs de position Festo SMH-S1-HG. Il convertit les signaux analogiques en points de commutation, tandis que la fonction de commutation peut être programmée librement par apprentissage. Le modèle SVE4 est extrêmement compact et peut être fixé à l’application au moyen d’un montage sur rail DIN ou d’une plaque d’adaptation. L’appareil possède un comparateur de seuil, d’hystérésis ou de fenêtre et les homologations pour c UL us Listed (OL).

Convertisseur de signaux SVE4

Convertisseur de signaux SCDN

Le convertisseur de signaux SCDN est compact, précis et facile à lire. Il convertit les signaux analogiques en signaux numériques IO-Link et soulage ainsi non seulement la commande, mais rend aussi le processus de production plus clair. La fonction de commutation est librement programmable par apprentissage, le grand écran LCD lumineux donne des informations sur les valeurs mesurées. Il indique en outre les unités et l’état de commutation respectif. Le SCDN peut être monté au mur ou sur une surface plane, sur un panneau frontal ou en série avec l’équerre de fixation correspondante. Grâce aux différentes fonctions de commutation et à l’évolutivité de l’affichage des valeurs mesurées, le convertisseur de signaux SCDN est utilisable de manière universelle.

Convertisseur de signaux SCDN