Commandes pneumatiques

Une commande pneumatique fonctionne avec de l'air ambiant comprimé, appelé service d'air comprimé. Comme les commandes pneumatiques sont très insensibles aux influences extérieures de l’environnement, elles peuvent être utilisées dans de nombreux domaines d’application différents pour la commande technique.

Structure d’une commande pneumatique

L’utilisation de l’air comme fluide de travail est la base technique de la pneumatique. Dans les applications pneumatiques, l’air comprimé est donc utilisé pour transmettre et contrôler l’énergie. Les commandes se composent d’une unité de puissance et d’un système de contrôle. La commande enregistre toutes les opérations et les traite ensuite. Les signaux de sortie transmis lors du traitement ultérieur contrôlent le comportement des éléments d’entraînement reliés à la commande. Les moteurs pneumatiques ou les cylindres pneumatiques sont des exemples d’éléments d’entraînement.

Avantages d’un système pneumatique

Commande L’utilisation de systèmes de commande pneumatiques présente un certain nombre d’avantages différents, notamment parce que le fluide de travail, à savoir l’air, présente par nature peu de facteurs de risque et de coûts. Vous trouverez dans la liste suivante un aperçu des principaux avantages :

  • relativement bon marché
  • insensible à la saleté, aux variations de température ou aux vibrations et aux chocs
  • aucune restriction de fonctionnement due à une exposition permanente au rayonnement ou à une atmosphère corrosive
  • Utilisation possible également dans des zones explosibles

En comparaison directe avec une solution hydraulique, les systèmes et commandes pneumatiques sont souvent plus avantageux, car l’air comprimé est généralement disponible de toute façon dans les sites de production et les systèmes pneumatiques ne nécessitent pas de retour d’air une fois l’organe de travail actionné.

De même, par rapport aux technologies de commande par moteur électrique, qui dépendent de l’électricité, les commandes pneumatiques qui utilisent l’air se sont souvent révélées plus fiables.

Domaines d’application d’une commande pneumatique

La technologie de commande pneumatique et un système pneumatique correspondant sont utilisés dans de nombreuses industries et branches pour différentes applications. Différentes versions des systèmes sont utilisées ici, par exemple, pour soutenir les machines-outils, les chaînes de production automatiques, les outils de levage ou les pinces mécaniques. Vous trouverez ici un aperçu des domaines d’application fréquents :

  • Industrie chimique
  • Exploitation minière
  • Industrie du bois
  • Industrie pétrolière
  • Industrie du papier
  • Industrie textile
  • Industrie alimentaire

Les commandes pneumatiques peuvent également être utilisées dans l’approvisionnement en eau, dans les portes de train ou même dans la recherche nucléaire. Ces commandes ont changé la manière dont de nombreuses entreprises peuvent mener leurs activités. De nombreux secteurs industriels, tels que la fabrication ou le transport, peuvent travailler plus efficacement grâce à la disponibilité d’air comprimé contrôlé de manière ciblée.

Compteur pneumatique PZA, PZV

Ce compteur pneumatique à remise à zéro pneumatique est adapté au montage sur panneau frontal. En option, capuchon de protection pour les opérations de comptage jusqu’à une valeur présélectionnée ou comptage par addition en continu. Le compteur additionne les signaux pneumatiques à partir de zéro et envoie un signal de sortie pneumatique lorsque le nombre présélectionné est atteint. La présélection du compteur s’effectue en appuyant sur la touche de blocage blanche et en appuyant simultanément sur la valeur de présélection (le chiffre présélectionné est visible en permanence sur la fenêtre de présélection). Le nombre présélectionné est conservé lors de la remise à zéro du compteur. La valeur prédéfinie peut également être corrigée pendant le fonctionnement. Le nombre de pièces produites ou les unités de temps écoulées peuvent être lus sans calcul rétroactif.

  • adapté au montage en armoire électrique
  • possibilité de remplacer rapidement des éléments
  • disponible au choix avec un capuchon de protection

Compteur pneumatique PZA

Temporisateur pneumatique PZVT

Ce temporisateur pneumatique est idéal pour la mise en œuvre de temporisations de commutation. Le temporisateur possède également une vis de réglage et un indicateur visuel. Le temporisateur fait passer la pression d’alimentation appliquée au premier port sur le deuxième port après l’écoulement de la temporisation réglée. Le module de remise à zéro est utilisé pour réinitialiser automatiquement les éléments de temporisation de type PZVT-...-SEC après l’écoulement du temps présélectionné et pour générer un signal de sortie de longueur définie à des fins de commande. En tirant sur le bouton de réglage du module de remise à zéro, le temporisateur peut être réinitialisé manuellement. Il est ainsi possible de réaliser très facilement des commandes de temporisation pneumatiques avec des intervalles de temps qui se répètent automatiquement.

  • durée de temporisation réglable
  • en option avec capot de protection
  • Système complet avec fonctions de commande séquentielle pneumatique
  • remplacement rapide des éléments
  • adapté au montage en armoire électrique

Temporisateur pneumatique PZVT