Les vérins rotatifs pneumatiques de Festo assurent des mouvements de rotation avec un angle de pivotement allant jusqu’à 270°. Les vérins rotatifs à palette oscillante et les entraînements à pignon et crémaillère présentent une précision maximal, d'excellentes performances et une grande polyvalence. C'est pourquoi nos actionneurs pneumatiques s'utilisent dans l'automatisation industrielle et de nombreux secteurs d'activités.
Vous trouverez d'autres produits dans notre catégorie :Vérins pneumatiques
Les points forts de nos vérins rotatifs compacts incluent un faible encombrement adapté aux espaces restreints, les moments d'inertie admissibles élevés et la possibilité d'intégrer des capteurs. Il existe aussi certains types en version modulaire dotée de fonctions supplémentaires et d'autres adaptés aux atmosphères potentiellement explosives, conformément à la directive ATEX.