En tant qu'innovateur dans le domaine de la pneumatique avec une grande compétence en technique de pneumatique régulée, Festo propose une large gamme de distributeurs proportionnels : Réducteurs de pression proportionnelle ainsi que Distributeurs proportionnels à plusieurs voies. Vous pouvez ainsi concrétiser facilement des applications très complexes et les maîtriser en toute sécurité. Chez Festo, vous bénéficiez d’un maximum de solutions et de fonctions sur mesure, avec un minimum d’efforts pour l’installation, le paramétrage et la mise en service. Tous les distributeurs proportionnels sont généralement préréglés par défaut, les technologies intégrées vous déchargent en outre des tâches de routine qui prennent du temps.
Vous trouverez d’autres produits dans notre catégorie : Distributeurs et îlots de distributeurs
Diverses séries de distributeurs avec différentes pressions de service, diamètres nominaux, sections de passage et températures de service - Festo vous propose le distributeur proportionnel optimal pour vos besoins. Pour les exigences spéciales, nous adaptons également les distributeurs entièrement selon vos souhaits individuels.
Le guide de sélection des composants pneumatiques contrôlés vous aide à trouver la solution idéale, qu'il s'agisse d'une vanne unique ou d'un bloc de vannes complet. Choisissez en fonction de la précision, la dynamique et la consommation d'énergie pour bien concevoir votre application.
Télécharger le guide de sélec.Les régulateurs de débit proportionnel contrôlent le débit pour les consommateurs pneumatiques raccordés. Outre les régulateurs de débit proportionnel, vous trouverez également dans cette rubrique des distributeurs proportionnels à plusieurs voies, des distributeurs à commande piézoélectrique et des unités de distributeurs. Informez-vous sur les avantages de chaque distributeur Festo.
Le régulateur de débit proportionnel VEMD est idéal pour la régulation du débit massique et se distingue par ses cotes de montage compactes. Véritable poids plume, il est donc parfaitement adapté à une utilisation dans des appareils mobiles pour le contrôle des débits. Grâce à son circuit de réglage intégré avec capteur thermique, le distributeur fonctionne de manière précise et dynamique. Il réagit très rapidement à un changement de valeur de consigne et est pratiquement opérationnel immédiatement.
Court temps de réaction, précision de répétition élevée, taille compacte, sans substances entravant la capacité de mouillage des peintures et avec certification pour ATEX 3GD : autant de caractéristiques qui font du régulateur de débit proportionnel VPCF un produit unique. Il est prédestiné aux applications exigeantes, comme la régulation des gaz de protection, du débit d’air et de la vitesse de rotation dans les installations de peinture et de débit, et répond aux exigences les plus élevées en matière de dynamique, de répétabilité et de linéarité de la courbe caractéristique.