Systèmes de préhension

Les systèmes de préhension sont des éléments indispensables pour les robots industriels ou les systèmes de manutention, car ils constituent le lien entre la pièce à usiner et le système de manutention. Les pinces sont actionnées pneumatiquement ou électriquement et servent à saisir, maintenir, positionner et orienter la pièce à usiner ou l’outil. En général, les systèmes de préhension se trouvent sur l’axe le plus extérieur ou le dernier axe des systèmes de manutention et sont reliés à la ligne d’énergie générale.

Différents effets des systèmes de préhension

Les systèmes de préhension sont soumis à différents effets. Ils fonctionnent mécaniquement, pneumatiquement, électriquement ou par collage.

Les préhenseurs mécaniques ressemblent à la main d’un être humain et sont dotés d’un ou de plusieurs doigts. Ces systèmes de préhension peuvent être composés de plusieurs articulations rigides, mais ils sont aussi généralement souples et flexibles. Ils sont généralement pneumatiques, c’est-à-dire qu’ils fonctionnent à l’air comprimé. Un entraînement mécanique ou électrique est également possible.

Lespréhenseurs pneumatiques sont des ventouses ou des ventouses à vide qui aspirent la pièce à usiner pour la transporter et la traiter. Outre la technique du vide, les pièces à usiner peuvent être serrées et déplacées au moyen du principe de pression. Si les préhenseurs pneumatiques ne peuvent pas être utilisés, par exemple parce que la surface ne permet pas de créer un vide, comme c’est le cas pour les structures poreuses ou trouées, les systèmes de préhension par adhérence constituent la plupart du temps une solution.

En appuyant leurs surfaces de préhension dotées de minuscules poils sur une pièce à usiner, elles génèrent des forces de Van der Waals qui permettent de la soulever en temps réel. Si l’on incline légèrement et de manière contrôlée le préhenseur adhésif sur le côté, l’adhésion se dissout à nouveau. L’avantage des préhenseurs adhésifs est qu’ils ne nécessitent pas d’électricité, ce qui les rend extrêmement efficaces sur le plan énergétique.

Les pinces électriques à fonction magnétique attirent magnétiquement la pièce à usiner et la maintiennent ainsi. On distingue ici deux types de systèmes de préhension magnétiques : les préhenseurs à aimant permanent et les préhenseurs à électro-aimant. Avec les préhenseurs à aimant permanent, une fois que la pièce a été soulevée par l’aimant, elle doit être enlevée par un autre système. Les pinces électromagnétiques sont activées et désactivées par l’énergie électrique, ce qui permet de saisir et de déposer facilement les pièces à usiner.

Pince mécanique de Festo

Les pinces mécaniques de Festo sont déplacées par un actionneur situé à l’intérieur et convertissent le mouvement d’entraînement en un mouvement de préhension via une transmission. Ce mouvement des mors de pince est appelé course. Selon la course et la force de préhension, des pièces à usiner de différentes tailles peuvent être saisies et manipulées. Festo propose des pinces à course longue pneumatiques et électriques.

Pince à serrage parallèle

Festo propose différentes versions de pinces mécaniques à serrage parallèle. Elles conviennent comme pinces internes et externes. Les pinces standard parallèles sont destinées à la manipulation d’une grande variété de petites pièces dans un environnement propre. Pour absorber les forces élevées, Festo propose des systèmes de préhension robustes avec un guidage à rainure en T pour les mors de pince. Les pinces hermétiques conviennent à la manipulation dans des environnements très sales et exigeants. La pince à serrage parallèle précise impressionne par un roulement mécanique sans jeu sur les mors de pince.

Dans notre programme standard, vous trouverez les trois pinces parallèles DHPC, DHPS, HGPL et HGPT dans les tailles les plus diverses. DHPC et DHPS se distinguent par leur grande force de préhension pour un faible volume de construction ainsi que par leur répétabilité maximale, tandis que HGPL convient surtout à l’utilisation avec de grandes pièces à usiner et de grandes courses. La pince à serrage parallèle HGPT est robuste, puissante et, comme la HGPL, elle est dotée d’un guidage à rainures en T. En plus de notre programme standard, vous trouverez chez Festo d’autres pinces à serrage parallèle répondant aux exigences les plus diverses : des produits idéaux pour la préhension de grandes pièces, en passant par les pinces autocentrantes ainsi que les pinces pour les environnements très difficiles, jusqu’aux micro-pinces de forme extrêmement petite et maniable.

Pinces à serrage parallèle