L’un des moyens de résister à cette pression sur les prix est de réduire considérablement la consommation d’azote et l’énergie nécessaire à sa production. L’azote est le fluide le plus fréquemment utilisé dans le processus de fabrication des semiconducteurs. Dans les grandes usines de semiconducteurs, la consommation d’azote peut atteindre 50 000 m3/h. Entre autres, l’azote est utilisé pour rincer les FOUPs afin de créer un environnement contrôlé et non contaminé pour les wafers qui sont transportés d’une machine à l’autre pour être traités.