ROTAN GmbH a été fondée en 1987 à Dannstadt près de Ludwigshafen. Il y a maintenant deux autres succursales à Leuna et Rostock. Sur ces trois sites, plus de 200 employés développent des solutions complètes pour la réhabilitation de cuves, la construction de tuyauteries et d’installations, ainsi que pour les technologies de mesure, de commande, de régulation et de nettoyage pour des clients de nombreuses branches de l'industrie dans le monde entier.

Les systèmes de nettoyage à base d'eau de ROTAN sont précisément adaptés aux exigences de chaque élément à nettoyer et au degré de nettoyage requis. ROTAN construit des installations de nettoyage conformes BPF/FDA pour les industries alimentaires et pharmaceutiques. Celles-ci doivent répondre à des exigences strictes en termes de stérilité. ROTAN développe également des systèmes de nettoyage de fûts et conteneurs entrant en contact avec des principes actifs toxiques très puissants. Ces systèmes fonctionnent en quatre étapes :

1. Amenage des conteneurs en acier inoxydable
2. Ouverture des couvercles des conteneurs depuis une cabine de protection individuelle
3. Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur des réservoirs
4. Éjection des réservoirs via un espace tampon

Composants robustes et résistants à la corrosion

Après chaque nettoyage des conteneurs, les cabines de protection individuelle et de nettoyage doivent également être nettoyées ou décontaminées. Dans le cadre du fonctionnement normal, le nettoyage a lieu toutes les heures avec de l'eau, de l'acide et de la solution alcaline, et éventuellement aussi avec des produits de nettoyage propres au client.

Dans de tels scénarios, il est vital que les composants d'automatisation utilisés soient robustes et fiables, car toute panne ou tout arrêt de la machine au cours du processus de nettoyage engendre une intervention complexe et longue. Pour ce faire, les employés doivent porter un équipement de protection individuelle spécial, le personnel de service étant exposé à un risque élevé de contamination.

La galerie de photos vous donne une idée du système de nettoyage de ROTAN :

Dispositif d'automatisation en acier inoxydable

Avec ce système de nettoyage, Festo a fourni des composants de la plus haute robustesse pour chaque étape du processus, du vérin normalisé CRHD en acier inoxydable aux unités de conditionnement pour le traitement d'air :

  • Composants d'étanchéification des sas : joints gonflables avec buse en acier inoxydable et tuyau PLN sur la porte du sas.
  • Composants de contrôle de l'étanchéité des gants d'intervention, sous air comprimé et avec surveillance par terminal de distributeurs et capteur de pression.
  • Vérin pneumatique pour une ouverture et une fermeture précises des sas. En acier inoxydable pour l'intérieur de la chambre de nettoyage, en aluminium pour les portes extérieures.
  • Vérin pneumatique en acier inoxydable pour le blocage des paniers à conteneurs et le déplacement des lances de lavage à l'intérieur de la chambre de nettoyage.
  • Limiteurs de débit unidirectionnel résistants à la corrosion pour le contrôle de la vitesse des vérins pneumatiques.
  • Tuyaux pneumatiques résistants à la corrosion et raccords en acier inoxydable pour la distribution de l'air comprimé dans l'isolateur et dans la chambre de nettoyage.
  • Composants pour l'alimentation, le contrôle et le conditionnement de l'air comprimé : terminal de distributeurs et distributeurs individuels de commande des vérins pneumatiques et des vannes à siège incliné à commande pneumatique de l'installation.

Fiabilité fonctionnelle et longue durée de vie

En ce qui concerne les systèmes de nettoyage, la robustesse et la résistance à la corrosion sont les qualités essentielles de tous les composants qui doivent garantir le fonctionnement dans des conditions agressives. Ceci vaut pour tous les systèmes de nettoyage industriels, et ce pas seulement dans les domaines pharmaceutique, cosmétique et biotechnologique.

Avec Festo, vous avez accès à une gamme élaborée de composants éprouvés en acier inoxydable de haute qualité. Nous vous aidons également à choisir les bons produits, notamment par le biais d'outils de conception intelligents pour une mise au point spécifique à l'application et, bien sûr, par des conseils personnalisés. La base de données CAO Festo facilite également la planification des installations pour les constructeurs. ROTAN a ainsi été en mesure de garantir rapidement et facilement une haute disponibilité du système, ainsi que sa fiabilité fonctionnelle.

En bref, une chaîne d'approvisionnement rationalisée. Chez Festo, vous recevez tous les composants, y compris les pièces de rechange, d'un seul fournisseur, dans le monde entier et avec des délais de livraison courts.