Avec les solutions décentralisées, la commande , la régulation et la surveillance se font directement sur le terrain, là où l'action se déroule. Les vannes individuelles, les modules d'E/S déportées et les terminaux de distributeurs sont montés à proximité du processus. Cela réduit les longueurs de câble et augmente la vitesse de réaction.
Pour de nombreux systèmes de production d'hydrogène, des solutions d'automatisation décentralisées ont fait leurs preuves dans la pratique. Festo fournit des solutions prêtes au montage, peu encombrantes et robustes, qui sont installées directement sur le terrain. Cela assure un fonctionnement efficace et sûr, même dans un espace restreint. Dans le cas de systèmes plus complexes, d'exigences de sécurité élevées ou de processus fortement standardisés, les concepts d'armoires électriques centralisées peuvent apporter des avantages supplémentaires en termes d'intégration, de documentation et de facilité d'entretien. Selon les exigences concrètes, une combinaison d'éléments décentralisés et centralisés peut également constituer la solution la plus flexible.
Dans notre vidéo d'expert « Du niveau de la commande au niveau du terrain : solutions d'automatisation pour la production d'hydrogène », Reiner Laun, Global Industry Segment Manager Hydrogen chez Festo, explique comment les clients profitent de l'automatisation décentralisée.
L'hydrogène est très réactif. L'automatisation décentralisée doit donc être sûre et robuste, même dans les zones explosives. Festo propose des composants spécialement certifiés pour les zones Ex ainsi que des solutions pour les environnements à protection antidéflagrante. Pour une sécurité maximale lors de l'électrolyse.