Les lunettes RA introduisent des données informatisées directement dans le champ de vision du spectateur. De cette façon, les porteurs de lunettes RA peuvent recevoir des informations supplémentaires en temps réel, telles que des instructions de fonctionnement ou des instructions de réparation qu'un représentant du service client dessine dans le champ de vision de l'utilisateur depuis son ordinateur. La zone insérée se superpose au monde devant ses yeux. La réalité augmentée ne sera pas seulement disponible dans les lunettes RA : les smartphones pourront également enrichir les images en temps réel de la caméra avec des informations à l'avenir.

Les utilisateurs des lunettes RA Microsoft Hololens peuvent par exemple déjà se déplacer librement dans l'espace pendant un appel vidéo. En se promenant, la vidéo de l'interlocuteur glisse sur les murs, les meubles et les fenêtres. Avec des mouvements des mains, les fenêtres de bureau travaillées ensemble peuvent être fermement fixées à certains murs. Les fenêtres s'adaptent aux surfaces. Il est évident que cette technologie impose des exigences élevées aux capteurs. Avec des lunettes RA, des capteurs optiques de caméra balayent les surfaces. Ils fonctionnent avec des capteurs non optiques qui déterminent la rotation, l'accélération ou les données GPS, par exemple.


Capteurs et affichage : une interaction en temps réel

Le cœur des lunettes RA est l'écran. Contrairement à un ordinateur ou à un smartphone, un système spécial est nécessaire ici pour analyser les relations entre les yeux de l'utilisateur, l'environnement et l'affichage en temps réel. Après tout, les objets virtuels doivent coïncider en position et en forme avec les objets et les surfaces du monde réel, ou du moins se modeler sur eux.

Le système de suivi détermine très précisément la position des lunettes. Les capteurs détectent chaque petit mouvement et ajustent l'affichage en temps réel. C'est le seul moyen de toujours suivre les objets virtuels lorsque l'utilisateur du système bouge la tête. Une expérience RA agréable dépend essentiellement de la superposition précise et en temps réel des mondes virtuel et réel.