Le terme « wearable » englobe tous les appareils électroniques qui sont portés directement sur le corps. Au sens strict du terme, cela inclut notamment les stimulateurs cardiaques ou les montres à quartz. En général, cela fait principalement référence aux appareils qui peuvent être mis en réseau entre eux et contrôlés via une application sur un smartphone. La capacité de se connecter à d'autres technologies est la fonction cruciale du wearable.

Obtention de données de fitness dans le secteur privé

Dans l'environnement privé, les montres intelligentes et les bracelets de fitness sont particulièrement populaires. L'électronique intelligente peut être utilisée, par exemple, pour déterminer la vitesse de course et l'emplacement de la personne qui le porte, ou pour mesurer le pouls et la fréquence cardiaque. Cela permet aux utilisateurs de collecter des données pour en savoir plus sur leur propre corps, leur condition physique et leurs habitudes d'exercice. De plus, ces appareils contribuent de manière importante à la prévention des maladies et au diagnostic précoce en cas d'urgence.