La microplaque constitue un format standard de préparation, de manipulation et de stockage de différents types d'échantillons. Une microplaque de taille et de surface standard contient plusieurs puits. C'est la raison pour laquelle de nombreux systèmes robotisés sont spécialement conçus pour la manipulation des plaques de microtitration et des échantillons qu'elles contiennent.

Dans la plupart des cas, les échantillons sont manipulés et déplacés en lots. Afin de faciliter le transfert des échantillons d'un module à l'autre, tout en permettant un accès aléatoire aux modules, il faut disposer d'une méthode permettant de déplacer chaque échantillon tout au long du processus.

L'accès aléatoire fait référence à la capacité d'un processus à exécuter n'importe quel test demandé, dans n'importe quel ordre. Plusieurs fabricants proposent des solutions de laboratoire clinique destinées au transfert et à la manipulation efficaces et sans faille des échantillons au sein de processus pré-analytiques, analytiques et post-analytiques.

Le prélèvement, le transport et le traitement des échantillons cliniques constituent des étapes pré-analytiques essentielles à l'obtention de résultats diagnostiques fiables. Des solutions sur mesure de traitement automatisé des échantillons sont disponibles et contribuent à réduire les erreurs et à augmenter l'efficacité. Les échantillons peuvent être immédiatement envoyés aux différents modules pour les différentes étapes du processus, tout en étant suivis tout au long de celui-ci.

Grâce à ses connaissances du processus de base et de la solution fonctionnelle, Festo est en mesure de fournir des sous-systèmes intelligents (modules) destinés à la manipulation et à la préparation d'échantillons (identification par code-barres, décapsulage et capsulage de tubes d'échantillons, intégration de technologies de pipetage), afin que ces échantillons puissent être utilisés au sein de processus diagnostics et analytiques.

Afin d'optimiser l'ensemble du processus, notamment le transport des échantillons et la manipulation des microplaques, des récipients, des racks et des consommables, une combinaison appropriée de technologies de manipulation cartésienne et robotique peut donner l'efficacité souhaitée au sein de la solution fonctionnelle finale.