La résistance bactérienne aux antibiotiques est l’une des menaces sanitaires les plus meurtrières et les plus coûteuses au monde, selon une agence du ministère de la Santé américain. Elle est notamment favorisée par le fait que les médecins prescrivent de puissants antibiotiques à large spectre pendant plusieurs jours. Chaque utilisation de ces antibiotiques puissants offre aux bactéries la possibilité de développer une résistance.

L’une des raisons à l’origine de ce constat est que les tests de diagnostic utilisés pour personnaliser l’antibiothérapie prennent généralement trois jours ou plus. Pour résoudre ce problème, il s’agit de permettre des thérapies précises plus rapidement.

Grâce à une technologie innovante développée par la start-up Selux Diagnostics, ce délai est réduit à moins de 24 heures, voire à cinq heures dans 99 % des cas. Les médecins peuvent prescrire le traitement optimal trois à cinq jours plus tôt, ce qui permet de réduire les durées d’hospitalisation et de rompre le cycle de surutilisation et de résistance aux antibiotiques.

Jusqu’à 50 antibiotiques simultanément sur le banc d’essai

La solution de SeLux est ce que l’on appelle une plateforme de phénotypage de nouvelle génération (Next Generation Phenotyping - NGP). Dans ce contexte, le phénotypage est le processus qui permet d’obtenir des informations complètes sur les thérapies qui peuvent être utilisées pour traiter efficacement l’infection d’un patient.

Sur la plateforme NPG, le plasma sanguin du patient ou d’autres échantillons contenant la bactérie sont mélangés aux différents antibiotiques. Grâce à l’utilisation de microplaques à 384 puits, le système a la capacité de tester les médicaments actuels et même futurs. Les résultats de l’analyse complète sont envoyés à une base de données. Un algorithme vérifie chaque dilution de l’antibiotique et analyse ainsi quel médicament répond le mieux à quel dosage.

Têtes de dosage et portiques de Festo en action

Plusieurs têtes de dosage et portiques de manutention Festo sont installés dans l’installation. Les têtes de dosage VTOE et VTOI permettent d’obtenir un dosage précis de l’ordre du microlitre. Cela permet d’améliorer le débit et de garantir la fiabilité et la précision. Le module de pilotage de distributeur VAEM permet de piloter les têtes de dosage avec précision.

La plateforme NPG comprend également le portique de manipulation EXCM-30, qui déplace les plaques de microtitration et les transpose. Le module préhenseur pivotant EHMD saisit et fait tourner les flacons et ouvre ou ferme les couvercles. Il est donc idéal pour la manipulation des échantillons de patients.

Articles intéressants