Les machines devraient être capables de s’adapter rapidement à l’évolution des besoins de production industrielle. Dans un environnement de marché en constante évolution, les entreprises doivent être en mesure de réorganiser rapidement leur production et d’intégrer de nouveaux produits ou de nouvelles variantes. Les concepts d’automatisation modulaires, dans lesquels les différents modules de machines peuvent être combinés et adaptés à volonté, offrent davantage de flexibilité. Cela permet aux entreprises de réagir de manière plus agile aux changements du marché et d’accroître leur compétitivité.
Concevez les machines de manière à ce qu’elles exécutent des tâches de manière autonome, sans surveillance humaine permanente. La transformation numérique, avec l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, permet aux machines de prendre des décisions de manière autonome et de s’améliorer. L’automatisation des processus permet d’augmenter l’efficacité, d’améliorer la qualité des produits et de réduire les coûts. Cela peut être réalisé, par exemple, par l’utilisation de la robotique, des capteurs avancés, de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et des systèmes de commande automatisés.
La maintenance prédictive (Predictive Maintenance) est un autre élément clé de la transformation industrielle, car elle aide les entreprises à surveiller numériquement en permanence l’état de leurs machines et de leurs installations et à détecter les problèmes potentiels à un stade précoce. La numérisation, associée à l’utilisation de l’analyse des données et de l’apprentissage automatique, permet d’optimiser les travaux de maintenance et de réduire au minimum les temps d’arrêt imprévus.
Les machines doivent pouvoir communiquer entre elles et échanger des données sous forme numérique. Cela permet une intégration et une coordination sans faille dans la production. Grâce à la mise en réseau numérique, les machines peuvent échanger des informations en temps réel. Cela permet d’optimiser les processus, d’identifier les goulets d’étranglement et d’augmenter l’efficacité. Dans l’industrie 4.0, cela peut être réalisé, par exemple, par l’utilisation de technologies IoT et de protocoles de communication standardisés.
À l’heure de l’industrie 4.0, les futures machines devront également être durables et efficaces sur le plan énergétique, et utiliser les ressources de manière optimale. Les composants à haut rendement énergétique, les capteurs et les technologies de contrôle avancées peuvent aider à optimiser les performances et à économiser l’énergie. Par exemple, les machines peuvent utiliser des capteurs pour adapter la demande d’énergie à la charge de travail actuelle ou pour surveiller la consommation énergétique en temps réel. En optimisant l’efficacité énergétique, les entreprises peuvent non seulement réduire leur impact sur l’environnement, mais aussi leurs coûts d’exploitation.
Les machines devraient disposer de dispositifs de sécurité avancés pour protéger les employés et l’environnement. Dans l’industrie, cela comprend par exemple l’utilisation de capteurs pour détecter les dangers, la mise en œuvre de protocoles de sécurité et l’intégration de dispositifs de protection. La sécurité des machines est essentielle pour éviter les accidents du travail et garantir la santé et le bien-être des travailleurs.
L’interaction entre l’homme et la machine doit être intuitive et conviviale. Cela permet aux employés d’interagir efficacement avec les machines et d’effectuer leurs tâches de manière optimale. Cela est possible grâce à l’utilisation d’un design ergonomique, d’interfaces utilisateur intuitives et à l’intégration de commandes vocales ou gestuelles. En améliorant l’interaction homme-machine dans l’industrie, il est possible d’augmenter la productivité, de réduire le temps de formation et d’accroître la satisfaction au travail des employés.