Qu’il s’agisse de sang, d’enzymes, de réactifs, de solutions ou de tampons, dans le domaine du diagnostic médical, le réchauffement des fluides sensibles à la température peut considérablement compromettre la fiabilité des résultats. Lors du développement des vannes à membrane de séparation de la gamme VYK, Festo a donc exploité toutes les possibilités pour réduire l’influence de la température, de la conception optimisée en termes de chaleur à la possibilité de décentraliser l’électronique de commande, en passant par une réduction du courant de maintien. La vanne VYKA, en particulier, convainc par son réchauffement extrêmement faible des fluides. Découvrez en vidéo comment cette solution permet d’optimiser la fiabilité des applications sensibles à la température.

Les facteurs de réussite pour réduire le réchauffement des fluides

Les ingénieurs d’application Festo ont étudié les facteurs qui, dans la structure d’une unité de vanne, influencent le réchauffement des fluides et en ont déduit des recommandations concrètes. Ils ont également réalisé des essais sur l’apport de chaleur dans les fluides avec des vannes Festo à membrane de séparation et des produits comparables d’autres fabricants. Vous trouverez les résultats des tests comparatifs et les recommandations dans notre Application Note.

Télécharger maintenant !