L'Airacuda est actionné pneumatiquement et suit son modèle biologique dans sa construction, sa conception et sa cinématique. Quatre muscles fluidiques assurent le mouvement en forme de S et le mouvement de direction en douceur de la nageoire caudale.
La nageoire fonctionne selon le principe du Fin Ray Effect®: comme avec la nageoire de son modèle biologique : si elle est soumise à une pression latérale, la structure géométrique se bombe automatiquement pour s'opposer au sens de la force. Cela permet à l'Airacuda - tout comme son modèle biologique - de développer toute la force de ses nageoires dans l'eau.
L'Airacuda réussit à s'équilibrer dans l'eau, comme son modèle naturel, à l'aide d'une bulle d'air. A l'intérieur, il y a une cavité qui peut être inondée d'eau ou remplie d'air. Un capteur de pression détecte la profondeur et envoie un signal à l'électronique, qui ouvre alors les vannes appropriées et alimente la chambre en vide ou en air comprimé. Tous les composants électroniques et pneumatiques sont logés de manière étanche à l'intérieur de la tête. La structure est recouverte d'une peau de silicone.
En collaboration avec des instituts, des universités et des partenaires, nous étudions les principes biologiques afin de développer des idées et des solutions innovantes pour notre cœur de métier, à savoir les techniques d'automatisation et la formation technique. Découvrez tous les aspects du Bionic Learning Network ou découvrez d'autres sujets passionnants concernant Festo dans notre blog.