Que ce soit avec un battement d'aile dynamique ou une glisse élégante : grâce à son anatomie optimisée, l'Aqua_ray peut être manœuvrée dans l'eau facilement et de manière efficace sur le plan énergétique. Mais le poisson artificiel n'est pas seulement, dans sa forme et sa conception, basé sur la vraie raie manta. Son mode de déplacement rappelle également son modèle naturel.
Les raies sont des créatures marines fascinantes. Les experts les considèrent comme des perfectionnistes du vol sous-marin et de la glisse. Le battement de leurs nageoires dans l'eau est semblable au battement d'aile d'un oiseau dans les airs. Leurs mouvements ondulés permettent de bénéficier d'une propulsion maximale pour une consommation d'énergie minimale. L'aérodynamisme permet notamment à la raie manta une élégante séquence de mouvements et fait de lui un véritable acrobate sous-marin.
Pour l'unité centrale de propulsion et de commande de l'Aqua_ray, nous misons sur le Fluidic Muscle : deux paires de muscles aux mouvements opposés combinées au Fin Ray Effect® constituent le battement dans les deux ailes. La structure Fin Ray Effect® est une construction dérivée de l'anatomie fonctionnelle de la nageoire du poisson. Elle permet d'imiter presque parfaitement la propulsion des nageoires du modèle naturel.
En collaboration avec des instituts, des universités et des partenaires, nous étudions les principes biologiques afin de développer des idées et des solutions innovantes pour notre cœur de métier, à savoir les techniques d'automatisation et la formation technique. Découvrez tous les aspects du Bionic Learning Network ou découvrez d'autres sujets passionnants concernant Festo dans notre blog.
En collaboration avec des instituts, des universités et des partenaires, nous étudions les principes biologiques afin de développer des idées et des solutions innovantes pour notre cœur de métier, à savoir les techniques d'automatisation et la formation technique. Découvrez tous les aspects du Bionic Learning Network ou découvrez d'autres sujets passionnants concernant Festo dans notre blog.