Découvrez les meilleures solutions d’automatisation pour une productivité maximale — de la pneumatique, l’électrique et la numérisation jusqu’à la formation. Compatibles et entièrement connectées.

Date : du 12 au 14 mai 2025
Heure : de 10 h à 17 h
Lieu : Huntington Place, Détroit, MI
Kiosque : #1619
Inscription : Cliquez ici

Ce que vous pouvez attendre au stand

Automatisation sans couture

Seamless automation

De la pneumatique à l’électrique, ou une combinaison des deux.

Avec notre portefeuille complet, nous pouvons répondre à presque tous les besoins en matière de mouvement. Notre architecture système ouverte pour les commandes électriques et pneumatiques permet une connectivité fluide, une intégration facile avec des systèmes tiers et un gain de temps précieux.
La pneumatique est souvent la solution la plus efficace. En tant qu’inventeur du terminal de valves, Festo améliore durablement la productivité. La pneumatique contrôlée et les solutions numériques permettent un positionnement précis, un contrôle rapide et des économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 70 %.

Leader du marché européen pour les axes électriques, nous établissons des normes en matière de contrôleurs servo et d’E/S déportées depuis 25 ans. De la mécanique au contrôle jusqu’au cloud, Festo propose des solutions fiables pour une efficacité et une flexibilité maximales.
Grâce à notre offre de guichet unique, vous obtenez la technologie optimale pour votre application, le tout à partir d’une seule source.

Ce que vous découvrirez à notre kiosque :

  • Comment établir de nouvelles normes en productivité, flexibilité et sécurité grâce à une connectivité fluide
  • Comment utiliser une architecture ouverte pour contrôler des systèmes électriques et pneumatiques à l’aide d’E/S déportées dans une solution intégrée
  • Comment obtenir une plus grande efficacité et précision grâce à notre gamme complète de technologies d’axes électriques — linéaires, rotatifs ou multi-axes

Accélérez la numérisation

Du suivi en temps réel à un regard vers l’avenir.

Festo est un pionnier de la numérisation et l’un des membres fondateurs de la plateforme de l’Internet des objets. Nous permettons aux entreprises d’optimiser leur automatisation tout en adoptant une vision globale de leurs processus.

Grâce à notre expertise en mécatronique, en automatisation et en intelligence artificielle, nous offrons des solutions sur mesure pour améliorer l’efficacité des installations. Le jumeau numérique permet une simulation, une surveillance et une optimisation précises des processus en temps réel. Cela permet de raccourcir les délais de développement, de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité.

Festo possède une vaste expérience dans la mise en œuvre réussie de systèmes contrôlés par l’IA. Cette expertise fait de nous un partenaire de confiance pour la transformation de l’automatisation industrielle, que vous soyez une PME ou une grande entreprise.

Apprentissage tout au long de la vie

De la formation professionnelle et académique à la formation continue.

Trouver les spécialistes adéquats et maîtriser le changement technologique est un défi majeur. Festo Didactic propose les solutions adaptées, car l'automatisation inclut également la qualification des employés.

Nous sommes des leaders dans la formation technique et la formation continue, et nous créons la valeur ajoutée décisive pour la transformation industrielle – le développement des compétences techniques comme base de la productivité, de l'innovation et de la croissance. Que ce soit pour les écoles, les universités ou les professionnels, que ce soit des modules d'apprentissage individuels, des portails d'apprentissage numériques ou des centres de formation complets : Festo Didactic permet aux individus d'utiliser les technologies de pointe et de les faire évoluer.

Améliorer la durabilité

De la ligne de production efficace à l'économie circulaire.

L'automatisation offre un grand potentiel pour améliorer la durabilité. Elle intègre l'écologie, l'économie et la responsabilité sociale, devenant ainsi le moteur de l'atténuation du changement climatique. Elle permet une production économe en ressources et crée les bases d'une économie circulaire tout au long de la chaîne de valeur. L'automatisation contribue donc de manière significative à la réduction des émissions de CO₂ – jusqu'à la production neutre en carbone.

Avec notre expertise approfondie en automatisation multi-technologies, nous vous accompagnons pour économiser autant de CO₂ que possible grâce à des innovations intelligentes.

En même temps, la formation technique joue un rôle central. Elle permet aux individus de maîtriser les défis mondiaux d'aujourd'hui et de façonner un avenir durable pour le bénéfice des générations futures.

Frank Latino

Les avantages de la puissance hydraulique numérique pour les applications industrielles

Découvrez les points forts à notre stand !
Aucune inscription requise – venez simplement nous rendre visite.

  • Date : 14 mai 2025
  • Heure : 14 h 30 – 15 h 15
  • Lieu : Conférence Automate

Résumé :
Découvrez comment la numérisation transforme les systèmes pneumatiques grâce à l'IoT, à l'IA, à l'apprentissage automatique et à l'informatique en périphérie, améliorant ainsi l'efficacité, la sécurité et la maintenance prédictive. Frank Latino partagera des applications concrètes et des perspectives sur la manière dont les fabricants peuvent tirer parti de ces technologies pour un avenir plus intelligent et plus connecté.