L'optimisation du processus de production des semi-conducteurs est un facteur décisif l'augmentation du rendement. En analysant et en optimisant les paramètres et les processus, vous êtes en mesure d'augmenter l'efficacité et le rendement. Les paramètres de processus au niveau de la machine comprennent, par exemple, la température, la pression, le temps d'exposition et de gravure. À cet égard, l'analyse des données et l'intelligence artificielle peuvent vous aider à améliorer les processus, et donc à augmenter le rendement.
L'analyse des données de production et l'amélioration continue sont des étapes essentielles l'augmentation du rendement à long terme. Les outils d'analyse des données, comme l'apprentissage automatique, permettent, par exemple, aux entreprises d'identifier des modèles et des tendances et d'éliminer les processus inefficaces ou les problèmes de qualité. L'intelligence artificielle est une aide de premier ordre dans ce domaine, car elle détecte les écarts possibles sur une grande base de données. Vous profitez ainsi du point de départ pour mettre en œuvre des mesures d'amélioration ciblées qui vous permettront d'atteindre une qualité prévisible des produits (Predictive Quality).
L'état et la précision des installations de fabrication jouent également un rôle décisif : par exemple, les installations de photolithographie, les installations de dépôt chimique en phase vapeur, les installations de gravure, etc. sont-elles en bon état ? Afin d'éviter les pannes et d'augmenter le rendement, il est essentiel d'entretenir, de réparer et de calibrer les installations de production en temps voulu. Ici aussi, l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'importance, car elle enregistre avec précision les écarts de paramètres par rapport à la fenêtre d'hystérésis, ouvrant ainsi la voie à la maintenance prédictive.
Dans le contexte de la production de semi-conducteurs, les employés jouent également un rôle important dans l'augmentation de la productivité. Une formation initiale, continue et régulière peut contribuer à approfondir la compréhension des processus, à identifier les potentiels d'optimisation et à trouver des solutions plus efficaces.
Étant donné que même les plus petites particules ou impuretés peuvent nuire au rendement, les semi-conducteurs sont produits dans des salles de classe de propreté ISO 1 à ISO 5. Il est essentiel de contrôler la température, la qualité de l'air, la contamination par les particules et l'humidité, mais aussi de disposer d'une gamme de produits adaptés aux salles blanches. Des protocoles efficaces pour les salles blanches, un entretien régulier des systèmes de ventilation et de filtration et une formation du personnel sur le comportement à adopter dans les salles blanches sont nécessaires.
La qualité du matériau de base utilisé, en particulier les wafers de silicium, revêt d'une importance capitale pour le rendement dans la production. Les impuretés ou les défauts peuvent entraîner des erreurs et une augmentation des déchets. Il est donc impératif de contrôler la qualité des matériaux.
Augmenter la production dans le domaine des semiconducteurs nécessite une approche globale qui prend en compte à la fois les aspects technologiques et organisationnels. En garantissant la qualité de la matière brute, en optimisant le processus de production, en formant le personnel et en appliquant des actions de maintenance préventive et d’analyse des données, par exemple avec l’intelligence artificielle, vous pouvez maximiser le rendement des puces fonctionnelles obtenues à partir d’un semiconducteur et augmenter considérablement votre production. Une culture d’amélioration continue est la clé d’une réussite durable.
Découvrez les solutions d’automatisation pour le secteur des semiconducteurs et comment Festo favorise une production de semiconducteurs stable et reproductible.