Les solutions intégrées combinent la robustesse et la vitesse des systèmes pneumatiques avec le contrôle et la flexibilité des systèmes électriques. Il en résulte une amélioration des performances des machines et de l’efficacité du système. Les composants basés sur une architecture ouverte favorisent cette symbiose, que ce soit dans des concepts centralisés ou décentralisés. La structure modulaire crée la base pour répondre efficacement aux exigences simples et complexes. Les solutions suivantes vous aideront à exploiter au mieux les points forts des deux technologies pour vos solutions d’automatisation.


5 solutions pour l’intégration de systèmes électriques et pneumatiques

1. Utilisation de terminaux de distributeurs avec interfaces de bus de terrain

Les terminaux de distributeurs compatibles avec différents systèmes de bus de terrain offrent une solution efficace pour la communication entre la commande électronique et le modèle pneumatique. Ces systèmes réduisent la complexité de l’installation et augmentent la fiabilité de l’ensemble du système en permettant une connexion directe entre les unités de contrôle et les actionneurs.

2. Architecture système ouverte avec approche modulaire

Les systèmes qui supportent à la fois les E/S centralisées et décentralisées et les terminaux de distributeurs intégrés permettent d’augmenter considérablement la flexibilité sans ajouter de complexité. Le choix du protocole réseau permet une adaptation précise aux différentes exigences opérationnelles. Cette approche modulaire réduit les coûts de stockage et assure la disponibilité des produits, tout en offrant une intégration complète des systèmes électriques et pneumatiques, tout en optimisant les ressources du réseau.

3. Plateformes d’automatisation intégrées

Les plateformes d’automatisation intégrées, qui combinent des unités de contrôleurs avec des interfaces modulaires d’I/O et de bus de terrain, sont particulièrement adaptées à la gestion de systèmes hybrides dans l’automatisation industrielle. Elles facilitent la commande et la surveillance efficaces des composants électriques et pneumatiques et créent une base robuste pour les exigences complexes en matière d’automatisation.

4. Utilisation d’outils logiciels et de jumeaux numériques

Les outils logiciels qui soutiennent la conception, la simulation et le diagnostic des systèmes d’automatisation jouent un rôle décisif dans les techniques modernes d’automatisation. Les outils d’ingénierie, par ex. pour la création de schémas de circuit ou la configuration de produits complexes, par exemple, simplifient et accélèrent le travail de développement. L’utilisation de jumeaux numériques permet aux ingénieurs de simuler et de tester virtuellement des systèmes avant de les mettre en œuvre physiquement. Cela contribue à optimiser l’intégration du système et permet d’identifier et de réduire le nombre d’erreurs à un stade précoce.