Le kit de gantry multi-axes EXCL accommode deux axes Z pouvant être traversés indépendamment. Grâce à cette conception, un axe peut gérer les échantillons tandis que l’autre gère les liquides. Un axe peut également déboucher et reboucher les flacons d’échantillons tandis que l’autre axe gère les liquides. Non seulement ces axes Z indépendants améliorent les performances, mais ils éliminent également le besoin de deux dispositifs autonomes, réduisant l’encombrement et les coûts.
L’EXCL s’intègre parfaitement avec les têtes de pipette Festo, notamment notre nouvelle unité à boucle fermée DHOP et notre préhenseur rotatif EHMD populaire. Il dispose également d’une interface de programmation d’applications de mouvement et fluidique en source ouverte pour le contrôle par PC et utilise des langages de programmation courants comme le G-code. En utilisant une bibliothèque de pilotes courants, l’EXCL réduit la courbe d’apprentissage et permet aux fabricants de dispositifs de développer une stratégie de contrôle optimisée. Sa flexibilité élimine également le besoin d’acheter une machine générique puis d’y adapter des solutions de test ou d’analyse supplémentaires.
Pour en savoir plus sur ces innovations et d’autres dans les sciences de la vie chez Festo, veuillez visiter notre site web.