Systèmes Électriques avec la Simplicité du Pneumatique

La Simplified Motion Series (SMS) comprend des axes électriques avec un moteur à servo-variateur intégré et compatibilité IO-Link, rendant ce système comparable au pneumatique en termes de coût et de facilité d’installation. Ces axes montés sur machine offrent également une faible consommation d’énergie et des capacités de génération de données — des caractéristiques que l’on trouve habituellement dans les systèmes mécatroniques. La série SMS est idéale pour des tâches telles que la prise et la pose, le dépôt, le poussage, le levage ou le maintien d’articles sur des convoyeurs. Elle présente un format simple et flexible et peut réduire considérablement la consommation d’énergie et minimiser le coût par point E/S en utilisant la communication IO-Link au lieu de l’analogique.

Autres caractéristiques et avantages :

  • Plusieurs configurations d’axes, telles que vis à billes, courroie dentée, mini-glissière et plus encore.
  • Mise en service par bouton-poussoir intégré — aucun logiciel supplémentaire requis.
  • Diverses capacités de diagnostic, notamment le comptage de cycles et les données d’alarme.
  • Données opérationnelles pour une meilleure qualité et des analyses prédictives.

E/S Distante et Décentralisée de Nouvelle Génération

Le CPX-AP-A est un système d’E/S distante de nouvelle génération, léger et flexible avec une protection IP65/IP67 et un taux de transmission en temps réel de 200 mégabits par seconde (Mbps) en duplex intégral. Évolutif jusqu’à 15 modules, il dispose d’un mécanisme complet de stockage de données maître IO-Link et d’un outil de paramétrage de dispositif.

Une autre option est le CPX-AP-I, qui s’intègre de manière transparente avec les réseaux de communication Ethernet des principaux fabricants d’automates. Les modules peuvent accueillir plus de 80 blocs d’entrées/sorties numériques et analogiques, des collecteurs de distributeurs et des modules maîtres IO-Link, optimisant le contrôle et les capacités d’acquisition de données par interface. Le CPX-AP-I prend en charge des distances allant jusqu’à 50 mètres entre les dispositifs SMS, les modules E/S, les terminaux de vannes et les nœuds CPX-AP-A.

Le CPX-AP-A et le CPX-AP-I — qui prennent en charge Ethernet/IP, EtherCAT, PROFINET et Modbus TCP/IP — vous offrent la flexibilité nécessaire pour concevoir des solutions uniques pour vos clients. Vous pouvez également connecter des entrées et sorties distantes et décentralisées pour atteindre la densité E/S requise par votre disposition. Ces solutions E/S distantes et décentralisées offrent des vitesses de pointe du secteur sur un seul réseau et une seule adresse IP.

Outils de Productivité en Ligne

Pour vous aider à être plus productif, nous proposons une large gamme d’outils d’ingénierie en ligne, tels que notre SMS Series Solutions Finder, le logiciel Electric Motion Sizing et le logiciel Pneumatic Sizing pour un dimensionnement sans erreur des systèmes linéaires et rotatifs. De plus, notre Automation Suite simplifie le processus de mise en service électrique, tandis que notre configurateur de contrôleur moteur CMMS-ST peut vous faire gagner du temps tout en garantissant la précision.

En utilisant PartdataManager, vous recevrez des données CAO en format 2D ou 3D pour l’ensemble de notre catalogue de 33 000 produits. Ces outils de productivité et d’autres sont gratuits et accessibles en ligne.

Formation par des Experts en Mécatronique

Le bras éducatif de notre entreprise, Festo Didactic, pousse l’apprentissage tout au long de la vie et la formation technique mécatronique à un nouveau niveau, évaluant et préparant des programmes d’apprentissage selon vos besoins individuels. Le Festo Learning Experience (Festo LX) est également notre nouveau portail en ligne qui facilite la création d’expériences d’apprentissage individuelles.

Améliorez Votre Système Intralogistique Dès Aujourd’hui

Grâce à notre large gamme de composants d’automatisation, de systèmes, d’outils et de formations, nous pouvons porter votre système intralogistique au niveau supérieur, réduisant vos frais généraux d’ingénierie, stimulant la productivité en ingénierie et vous permettant de lancer de nouveaux systèmes sur le marché plus rapidement.

En savoir plus intralogistics.