Voici un aperçu de quelques types de préhenseurs couramment utilisés.

Les préhenseurs mécaniques représentent la majorité du marché et se divisent en deux catégories : pneumatiques et électriques. Les préhenseurs pneumatiques sont légers, offrent des forces de préhension élevées et peuvent gérer des cadences rapides, tandis que les préhenseurs électriques procurent une plus grande précision, permettant un meilleur contrôle de la force et de la course. En contrepartie, les préhenseurs électriques ont généralement un coût initial plus élevé en raison de la présence d’un moteur et d’autres composants internes.

Qu’ils soient électriques ou pneumatiques, les préhenseurs mécaniques se déclinent en plusieurs conceptions :

  • Préhenseurs parallèles, disponibles en versions à deux ou trois doigts.
  • Préhenseurs radiaux, capables de s’ouvrir jusqu’à 180 degrés.
  • Préhenseurs angulaires, qui s’ouvrent rapidement selon un angle aigu, par exemple 30 degrés.

Une autre technologie courante est le préhenseur à vide, qui combine des ventouses et des générateurs de vide.

Comparativement aux préhenseurs mécaniques, les préhenseurs à vide sont généralement plus compacts, plus légers, plus rapides et moins coûteux. Toutefois, les ventouses sont sujettes à l’usure et doivent souvent être remplacées régulièrement. De plus, les générateurs de vide de type Venturi consomment des quantités importantes d’air comprimé, ce qui peut représenter un inconvénient dans les applications nécessitant des cadences de prélèvement élevées.

Cela dit, grâce à leur rapidité et à leur faible poids, les préhenseurs à vide demeurent un choix populaire pour de nombreuses applications d’outillage en bout de bras robotisé.

Pour en savoir plus, consultez notre livre numérique.