Voici cinq conseils pour vous guider dans l'optimisation de vos opérations grâce à des choix judicieux en matière de contrôle de mouvement.
Bien que les coûts initiaux soient importants, pensez au coût total de possession (CTP). L'automatisation pneumatique a généralement un coût initial inférieur à celui du contrôle de mouvement électrique. Cependant, les dépenses énergétiques continues, l'entretien de l'équipement et la durée de vie sont également des facteurs clés. La pneumatique est plus économique pour les besoins de forte puissance, tandis que les actionneurs électriques peuvent faire économiser de l'argent à long terme grâce à une meilleure efficacité énergétique.
Comme les coûts énergétiques peuvent s'accumuler rapidement, il est important de choisir le système le plus efficace. Les systèmes pneumatiques, qui dépendent de l'air comprimé, peuvent présenter des fuites et d'autres inefficacités qui font grimper les coûts. La mise en place d'une préparation d'air intelligente, comme une filtration de haute qualité et un contrôle de la pression, est essentielle pour atténuer ces pertes. À l'inverse, les systèmes de contrôle de mouvement électrique, qui transforment l'énergie électrique en mouvement, offrent souvent une meilleure efficacité énergétique pour les tâches continues.
Demandez-vous quelle technologie de contrôle de mouvement convient le mieux à vos besoins. Les actionneurs pneumatiques réagissent rapidement, ce qui les rend excellents pour les opérations à grande vitesse, tandis que les systèmes électriques offrent une grande précision et une grande flexibilité, ce qui les rend bien adaptés aux tâches nécessitant un positionnement exact et une répétabilité fiable.
Les systèmes pneumatiques comptent généralement moins de pièces mobiles, ce qui réduit les besoins en entretien. Ils nécessitent toutefois des vérifications régulières pour détecter les fuites et assurer une lubrification adéquate afin de continuer à fonctionner de façon fiable. Les systèmes de contrôle de mouvement électrique, quant à eux, peuvent être difficiles à dépanner, mais nécessitent généralement moins d'entretien dans l'ensemble. Pour les deux technologies, des stratégies d’entretien prédictif peuvent grandement contribuer à réduire les temps d'arrêt.
Parfois, la meilleure option n'est pas un choix simple. Les systèmes hybrides qui combinent des composants pneumatiques et électriques offrent les avantages des deux types. Par exemple, utiliser la pneumatique pour les tâches à grande vitesse et des actionneurs électriques pour les mouvements précis, une approche qui maximise l'efficacité tout en maîtrisant les coûts.
En résumé L'automatisation pneumatique et le contrôle de mouvement électrique ont chacun leurs forces, et le bon choix dépend souvent de vos besoins précis. Besoin d'aide pour choisir la bonne solution de contrôle de mouvement? Communiquez dès aujourd'hui avec nos experts chez Festo.