Mais voici la vraie question : pouvez-vous remplacer ce vérin assez rapidement pour éviter des pertes de production?
Si la réponse est non, ou « je ne suis pas certain », le problème sous-jacent est peut-être la spécification de votre vérin. Les modèles propriétaires ou non normalisés peuvent sembler adéquats sur papier, mais lorsqu'un arrêt survient, ils peuvent devenir un goulot d'étranglement qui paralyse toute votre exploitation.
Voyons comment la normalisation vous protège avant qu'une défaillance ne survienne.
Les normes de vérins de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la National Fluid Power Association (NFPA) sont indépendantes des marques et définissent les alésages, les filetages des orifices, les interfaces de montage et les longueurs de course. Par exemple, les vérins profilés ISO 15552:2018 précisent des alésages de 32 à 320 millimètres (mm), avec des options de montage normalisées comme les tourillons et les chapes.
Ces normes signifient que tout vérin construit selon la même norme s'adaptera, peu importe le fabricant. Un vérin ISO 15552 constitue un véritable remplacement direct pour toute autre unité ISO 15552. Les trous de montage s'alignent, les orifices correspondent et aucune modification n'est requise.
Lorsque vous spécifiez des vérins propriétaires ou non normalisés, vous créez une vulnérabilité dans votre chaîne d'approvisionnement :
Les vérins interchangeables éliminent ces risques. Comme ils sont largement offerts en stock et proposés à des prix concurrentiels par plusieurs fournisseurs, les pièces de rechange sont habituellement disponibles dès le lendemain.
Au-delà des remplacements rapides, les vérins normalisés offrent des avantages opérationnels à long terme :
Il est important de distinguer les vérins à « norme de facto » des produits véritablement interchangeables. Les vérins à norme de facto ont atteint un statut de norme non officielle grâce à leur usage répandu, mais ils n'offrent pas de compatibilité dimensionnelle garantie entre les fabricants. De légères variations entre les marques peuvent créer de l'incertitude lors du remplacement. Les véritables vérins ISO ou NFPA garantissent une interchangeabilité assurée entre plusieurs fabricants, sans conjecture ni préoccupation de compatibilité.
Le meilleur moment pour penser à l'interchangeabilité des vérins, c'est avant de faire face à une défaillance. Que vous conceviez un nouvel équipement ou que vous révisiez votre stratégie d’entretien, les vérins normalisés vous protègent contre les arrêts imprévus.
Téléchargez notre livre blanc pour explorer les normes ISO et NFPA et découvrir comment les vérins normalisés protègent vos activités. Vous pouvez également utiliser nos outils en ligne de dimensionnement et de simulation pneumatique pour sélectionner le vérin interchangeable adapté à votre application.