Qu'il soit utilisé comme distributeur individuel à commande pneumatique ou électromagnétique ou comme électrodistributeur avec connexions individuelles, chaque variante de la série VG offre de nombreux avantages pour la pneumatique et l'électrique et offre une multitude d'options pour une plus grande fonctionnalité et des solutions à faible coût.

Gamme de produits de base Festo

Cherchez l'étoile bleue pour nos produits, en stock et prêts à être livrés aujourd'hui!

Électrodistributeur d'air VUVS

Distributeur de commande directionnelle robuste à commande électromagnétique. Ce distributeur polyvalent est disponible en configurations 3/2 normalement fermée, 5/2 à solénoïde simple et 5/2 à solénoïde double pour répondre aux besoins des applications pneumatiques typiques utilisées dans les industries telles que l'emballage, l'impression, les machines-outils et la menuiserie pour n'en nommer que quelques-unes.

  • Une vaste gamme d'accessoires de montage offre diverses options pour l'intégration de ces distributeurs dans votre machine
  • Peut être monté en ligne par montage direct simple ou sur une barrette de raccordement
  • Connexions de distributeur de G1/8, G1/4 et G3/8
  • Débits de 550 l/min à 1 600 l/min pour une large gamme d'applications
  • Tension de fonctionnement standard de 24 V CC, avec bobine rotative pour une connexion facile des câbles
  • Protection IP65 avec connecteur DIN, résistant aux conditions industrielles difficiles

VTUS-G_FR.PDF

Électrodistributeur d'air VUVG

Distributeur de commande directionnelle compact à commande électromagnétique. Ce distributeur polyvalent est disponible en configurations 3/2 normalement fermée, 5/2 à solénoïde simple et 5/2 à solénoïde double pour répondre aux besoins des applications pneumatiques typiques utilisées dans les industries telles que l'assemblage léger, l'outillage robotique, l'électronique et les semi-conducteurs, pour n'en nommer que quelques-unes.

  • Connexions de distributeur M5, M7 et G1 8
  • Peut être monté en ligne par montage direct simple ou sur une barrette de raccordement
  • Débits de 180 l/min à 660 l/min, pour une large gamme d'applications
  • Tension de fonctionnement standard 24 V CC, avec 2 types de connecteurs
  • Dépannage rapide avec écran DEL 360° intégré
  • Protection IP65 avec connecteur M8, résistant aux conditions industrielles difficiles
  • Une vaste gamme d'accessoires de montage offre diverses options pour l'intégration de ces distributeurs dans votre machine

VUVG-G_EN.PDF

VTUG-ASIEN_EN.PDF

Plus d'information

Gamme de produits de base Festo

Une histoire d'application : de fil en aiguille

Fabrication de boutonnières à œillets avec les électrodistributeurs VUVG. Les boutonnières ne sont pas seulement fonctionnelles; elles comportent également un aspect visuel. Cependant, dans la fabrication textile, on dispose généralement de très peu de temps pour les produire. La nouvelle boutonnière à œillets automatique 581 de Dürkopp Adler offre la vitesse nécessaire. Grâce aux électrodistributeurs VUVG compacts de Festo, il faut un peu moins de quatre secondes pour créer une boutonnière.

Télécharger maintenant